DIN-Power open hood G ( slot )
Artigo nº.: 09 06 000 9957
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power open hood G ( slot )
Artigo nº.: 09 06 000 9957
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identificação | Tipo E |
Tipo F | |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Tipo de acessório | Carcaça aberta |
Versão | Entrada superior/lateral |
---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
---|---|
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
---|
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 20,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140010161 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo