DIN-Power locking screw M2,5 x 20
Artigo nº.: 09 06 000 9926
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power locking screw M2,5 x 20
Artigo nº.: 09 06 000 9926
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Parafuso |
Descrição do acessório | Para a fixação de base em concha |
M2,5 x 20 | |
para base em concha B |
Detalhes | Solicite 2 peças para uma base em concha |
---|
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Metálico |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,98 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181558 |
GTIN | 5713140010017 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo