DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 Rolle
Artigo nº.: 09 06 000 7471
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 Rolle
Artigo nº.: 09 06 000 7471
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Contatos para | DIN 41612 Tipo D |
DIN 41612 Tipo E | |
DIN 41612 Tipo F | |
DIN 41612 Tipo 2F | |
DIN 41612 Tipo F9 | |
DIN 41612 Tipo MH 24+7 | |
DIN 41612 Tipo FM |
Gênero | Contato Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos estampados |
Conteúdo da embalagem | 250 contatos de rolo |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,56 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 20 |
Diâmetro externo do fio | 0,8 ... 2 mm |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Comprimento de decapagem | 3,5 ... 4 mm |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Resistência à tração | 15 ... 60 N |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Ni Lado da terminação | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Especificações | IEC 60603-2 (complementar) |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140009592 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo