DIN-Signal C064FP-4,5C1-1

Artigo nº.: 09 03 264 2850


Configurável
ConfigurávelConector fêmea

DIN-Signal C064FP-4,5C1-1

Artigo nº.: 09 03 264 2850

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação press-in Corrente Nominal: ‌2 A Contatos: 64 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1, conforme IEC 60603-2 Codificação: Codificação com perda de contatos Fixação do PCB: Com flange de fixação Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro RAL 7032 (cinza-seixo)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série DIN 41612
Identificação Tipo C
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Método de terminação Terminação press-in
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 64
Configuração do contato Fileira a e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal 4,5 mm
Codificação Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB Com flange de fixação
Fileiras de contatos 3
Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
Corrente Nominal ‌ 2 A
Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga ≥ 1 mm
Distância de escoamento ≥ 1 mm
Resistência de isolamento >1012 Ω
Resistência de contato ≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
Força de inserção ≤ 60 N
Força de retirada ≤ 40 N
Nível de desempenho 1
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB ≥1,6 mm
Hot plugging Não
Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 13,74 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140006591
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo