DIN-Signal high current f, 40A press-in

Artigo nº.: 09 03 000 6250


Contato press-in

DIN-Signal high current f, 40A press-in

Artigo nº.: 09 03 000 6250

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Contato press-in Reto Corrente Nominal: ≤40 A Contato Fêmea para conectores fêmea Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão

Detalhes do produto


Categoria Contatos
Série DIN 41612
Tipo de contato Contato press-in
Descrição do contato Reto
Contatos para DIN 41612 Tipo M plano
Gênero Contato Fêmea para conectores fêmea
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
PCB ao cabo
Processo de fabricação Contatos virados
Corrente Nominal ≤ 40 A
Força de inserção ≤ 10 N
Força de retirada ≥ 1,6 N
Nível de desempenho 1
Ciclos de conexão ≥ 500
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações DIN 41626
Tamanho de embalagem 100
Peso líquido 1,015 g
País de origem República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140004139
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Anterior
Próximo