DIN-Signal coax m, 50Ohm for M-flat

Artigo nº.: 09 03 000 6182


Configurável
ConfigurávelCoaxial contato

DIN-Signal coax m, 50Ohm for M-flat

Artigo nº.: 09 03 000 6182

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Coaxial contato Reto Corrente Nominal: ≤1.5 A Contato macho para conectores fêmea Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão Impedância: 50 Ω

Detalhes do produto


Categoria Contatos
Série DIN 41612
har-modular®
Tipo de contato Coaxial contato
Descrição do contato Reto
Contatos para DIN 41612 Tipo M plano
har-modular® Módulo M plano, fêmea, reto
Método de terminação Terminal soldado para PCB
Gênero Contato macho para conectores fêmea
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
PCB ao cabo
Processo de fabricação Contatos virados
Corrente Nominal ≤ 1,5 A
Tensão Nominal 250 V
Resistência de isolamento >109 Ω
Resistência de contato ≤10 mΩ para ferramenta de contato interno
≤3 mΩ para o terminal externo
Impedância 50 Ω
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Perda de retorno >26 dB @ 1 GHz
>23 dB @ 2 GHz
>22 dB @ 4 GHz
>22 dB @ 6 GHz
>22 dB @ 10 GHz
Força de inserção ≤ 10 N
Força de retirada ≥ 1 N
Nível de desempenho 1
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 0,75 kV
Frequência 10 GHz
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Material (trava) Termoplástico
RoHS conformidade com exceção
Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV conformidade com exceção
China RoHS 50
Substâncias REACH Annex XVII Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
Substâncias REACH SVHC Sim
Substâncias REACH SVHC Fio
Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Níquel
Especificações DIN 41626
Tamanho de embalagem 30
Peso líquido 1 g
País de origem Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140004023
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Anterior
Próximo