har-modular F4 module male straight
Artigo nº.: 02 53 904 1201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-modular F4 module male straight
Artigo nº.: 02 53 904 1201
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-modular® |
Identificação | Módulo F4 |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Reto |
Largura do módulo | 10,16 mm |
---|---|
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | Mezanino |
Número de Pólos | 4 |
Configuração do contato | Fileiras a e c, posições 1 e 3 |
Comprimento de terminal | 4,8 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 5,08 mm |
---|---|
Corrente Nominal | 6 A |
Distância de folga | 3 mm no módulo |
1,6 mm para o módulo edge | |
Distância de escoamento | 3 mm no módulo |
1,6 mm para o módulo edge | |
Resistência de isolamento | >1011 Ω |
Resistência de contato | ≤ 15 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s) |
Força de inserção | ≤ 5 N |
Força de retirada | ≤ 5 N |
Nível de desempenho | 1 |
conforme IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Não |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140197978 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Próximo