har-modular T module male str fixing pin

Artigo nº.: 02 53 900 0003


NovoConfigurável
NovoConfigurávelConector macho

har-modular T module male str fixing pin

Artigo nº.: 02 53 900 0003

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Conector macho Reto Fixação do PCB: com pino de fixação Poliamida (PA)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-modular®
Identificação Módulo T
Espaçador T
Elemento Conector macho
Descrição do contato Reto
Largura do módulo 10,16 mm
Tipo de conexão Mezanino
Fixação do PCB com pino de fixação
Resistência de isolamento >1011 Ω
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Ciclos de conexão ≥ 500
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Não
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material Poliamida (PA)
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 1,33 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140197800
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo