har-modular C9 module female straight
Artigo nº.: 02 52 909 1101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
har-modular C9 module female straight
Artigo nº.: 02 52 909 1101
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-modular® |
Identificação | Módulo C9 |
Elemento | Conector fêmea |
Descrição do contato | Reto |
Largura do módulo | 10,16 mm |
---|---|
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
Número de Pólos | 9 |
Comprimento de terminal | 4,5 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm |
---|---|
Corrente Nominal | 2 A |
Distância de folga | 1 mm no módulo |
1,9 mm para o módulo edge | |
Distância de escoamento | 1 mm no módulo |
1,8 mm para o módulo edge | |
Resistência de isolamento | >1011 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s) |
Força de inserção | ≤ 9 N |
Força de retirada | ≤ 6 N |
Nível de desempenho | 1 |
conforme IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Não |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 1,7 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140198012 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo