har-modular F4 module female straight

Artigo nº.: 02 52 904 1201


NovoConfigurável
NovoConfigurávelConector fêmea

har-modular F4 module female straight

Artigo nº.: 02 52 904 1201

para ver preços e disponibilidade.

0
0

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Terminação de soldagem por refluxo (THR), Terminação de soldagem por onda Corrente Nominal: ‌6 A Contatos: 4 Reto Liga de cobre Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação Nível de desempenho: 1, conforme IEC 60603-2 Poliamida (PA)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-modular®
Identificação Módulo F4
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Largura do módulo 10,16 mm
Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos 4
Configuração do contato Fileiras a e c, posições 1 e 3
Comprimento de terminal 4,5 mm
Espaçador de contato (lado da conexão) 5,08 mm
Corrente Nominal ‌ 6 A
Distância de folga ‌3 mm no módulo
‌1,6 mm para o módulo edge
Distância de escoamento ‌3 mm no módulo
‌1,6 mm para o módulo edge
Resistência de isolamento >1011 Ω
Resistência de contato ≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
Força de inserção ≤ 5 N
Força de retirada ≤ 5 N
Nível de desempenho 1
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão ≥ 500
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> 1,55 kV
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Não
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material Poliamida (PA)
Material (contatos) Liga de cobre
Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
Peso líquido 1 g
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140198029
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo