har-modular Spacer 5 module female str.

Artigo nº.: 02 52 900 0004


NovoConfigurável
NovoConfigurávelConector fêmea

har-modular Spacer 5 module female str.

Artigo nº.: 02 52 900 0004

para ver preços e disponibilidade.

Visão geral das propriedades

Conector fêmea Reto, Módulo vazio Poliamida (PA)

Detalhes do produto


Categoria Conectores
Série har-modular®
Identificação Espaçador P
Elemento Conector fêmea
Descrição do contato Reto
Módulo vazio
Largura do módulo 5,08 mm
Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Detalhes Plugável com o conector macho
Resistência de isolamento >1011 Ω
Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
Ciclos de conexão ≥ 500
Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Não
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material Poliamida (PA)
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Tamanho de embalagem 20
País de origem Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
GTIN 5713140197862
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Próximo