Novo Mini PushPull ix Industrial®: Resistências robustas que suportam ambientes adversos
O novo Mini PushPull é a escolha perfeita para conectividade de dados rápida e confiável em ambientes industriais exigentes e em aplicações expostas aos elementos.
NOVO Mini PushPull ix Industrial®
Apresentando a nova série Mini PushPull, a HARTING agora está fornecendo a interface Ethernet ix Industrial para Ethernet de 10 Gbit com desempenho Cat. 6A em uma versão à prova d'água e poeira. Padronizado de acordo com IEC/PAS 61076-3-124, a face de acoplamento ix Industrial no Mini PushPull representa desempenho de transmissão absolutamente confiável e fonte de alimentação opcional via PoE/PoE+. Com um invólucro 30% mais curto em comparação com o comprovado HARTING PushPull RJ45, os usuários se beneficiam de uma interface de dados miniaturizada para aplicações exigentes. PushPull é a tecnologia de conexão de dispositivos preferencial quando se trata de robustez excepcional em combinação com operação simples e segura em design à prova d'água e poeira de acordo com IP 65 / IP 67.
Os conectores compactos e robustos estão disponíveis para a integração de dispositivos na placa de circuito impresso, proporcionando estabilidade máxima com cinco contatos de blindagem THR. Os conectores estão disponíveis em três versões diferentes:
macaco horizontal
macaco vertical angular
macaco vertical
Todos os conectores estão disponíveis opcionalmente nas codificações A e B para Ethernet e sinais. Os contatos de dados são projetados como contatos SMD. Isso permite que os fabricantes de dispositivos processem os conectores PCB de acordo com o processo normal de solda por refluxo. O invólucro adicional Mini PushPull, que se adapta a todos os conectores correspondentes, é montado na frente de um recorte de montagem retangular durante a integração do dispositivo e conecta os conectores PCB, fornecendo proteção IP 65 / IP 67 para o mundo externo. Com relação à integração no gabinete de controle e nas caixas de terminais, o portfólio inclui passagens de painel PushPull nas codificações A e B. Eles podem ser montados de forma rápida e fácil na frente de um recorte de montagem retangular e também atendem à classe de proteção IP 65 / IP 67 graças à vedação integrada. As tampas contra poeira correspondentes vedam com segurança os conectores não utilizados e as interfaces do dispositivo.
Manuseio conveniente
Conexões de plugue com contato seguro são o pré-requisito para sistemas de rede estáveis. Para garantir conexões corretas mesmo em condições desafiadoras, os conectores PushPull são simples e intuitivos em sua operação. O travamento seguro é sinalizado por um clique audível, e a conexão é liberada simplesmente puxando o compartimento ergonomicamente otimizado. Para evitar a desconexão não intencional, a remoção do conector pode ser bloqueada por meio de um anel de segurança. Os conectores PushPull são a tecnologia de conexão de dispositivos ideal para todos os dispositivos eletrônicos industriais executados com classes de proteção IP 65 / IP 67, de sensores a controles e computadores industriais.
Mais
Jonas Diekmann
Posição: Editor técnico
- Departamento: Gerenciamento global de produtos
- Empresa: HARTING Electronics GmbH