Conectores circulares HARTING UIC IT para Ethernet rápida e robusta e novas soluções para fornecimento de energia em trens
A HARTING expandiu seu portfólio compatível com UIC para incluir uma série de versões de TI à prova de futuro para a transmissão de Gigabit Ethernet. As novas interfaces são chamadas de HARTING UIC IT e diferem em sua disposição de contatos: Elas oferecem espaço para 8, 8+16 (de acordo com a norma IRS 50558) ou 8+8 polos. Isto significa que eles podem transmitir dados e sinal para controle de portas ou Gigabit Ethernet para sistemas de informações de passageiros, por exemplo.
Os insertos da nova série são baseados nos módulos Gigabit comprovados da série Han-Modular®. A transmissão Ethernet até Cat. 8 é possível com esses componentes de conectores robustos e potentes. Portanto, a nova série atende aos requisitos de uma infraestrutura Ethernet para veículos ferroviários com uma largura de banda maior.
O portfólio da HARTING neste segmento consistia anteriormente em interfaces UIC 558 com 13, 18 e 23 contatos. Através da base UIC 558, a HARTING também criou uma solução adicional (70 A/500 V) para a fonte de energia em trens com UIC POWER70. Um backshell aumenta a robustez ao vedar o soquete do dispositivo por trás. O novo conector atinge a classe de proteção IP69, de modo que os plugues e soquetes podem ser facilmente instalados fora da carroceria do veículo. Portanto, o UIC POWER70 vai além das soluções de conectores circulares que estavam disponíveis anteriormente no mercado.
Os novos produtos atendem a outros padrões ferroviários relevantes: Entre elas, a IEC 61373, categoria 2, que garante maior proteção contra choques e vibrações. Os materiais usados também atendem aos requisitos de proteção contra incêndio de acordo com a norma IEC 45545 (classe: R22/R23, HL1-3) e são retardantes de chamas de acordo com a norma UL 94 V-0.
Um recurso especial da série UIC é a função de segurança contra rupturas. Se dois veículos eletricamente não separados se afastarem inadvertidamente, o mecanismo de segurança garante que ambos os lados da interface se soltem automaticamente e de forma não destrutiva acima de uma força de tração definida. Com o UIC POWER70, os contatos de sinal são usados para desligar os contatos de potência para garantir a separação segura e não destrutiva.
Resumo dos benefícios:
Função de separação: Esta função de segurança garante a separação não destrutiva do plugue e da tomada quando os veículos conectados eletricamente são afastados
Alto grau de proteção IP67/IP69 para a aplicação
10.000 ciclos de conexão garantem uma longa vida útil
Todas as interfaces estão disponíveis como montagens prontas
Um aterramento funcional adicional aumenta a segurança da aplicação UIC POWER70
Nils Doekel
Posição: Gerente de Produto
- Departamento: Tecnologia de Instalação PM
- Empresa: HARTING Technology Group