CC-Link adota o ix Industrial® como uma nova interface padrão
Como uma solução industrial confiável, o ix Industrial® complementa as conhecidas soluções RJ45 e M12 com código X. A HARTING oferece o ix Industrial® com recursos adicionais para aplicações exigentes.
The CC-Link Partner Organization has released its March 2023 revised CC-Link IE TSN Specifications (Overview + Implementation Rules). In addition to well-known RJ45 and M12 X-coded solutions, the ix Industrial® Type A interface is now specified (10-pin rectangular connector compliant with IEC 61076-3-124). The ix Industrial® is internationally standardized according to IEC-Standard 61076-3-124 and transmits Ethernet at up to 10 Gbit/s.
Os usuários do CC-Link agora têm uma terceira interface Ethernet industrial para cabos de par trançado. With its significantly increased reliability and a device socket that's 70 % smaller than an RJ45 solution, ix Industrial® offers promising miniaturization possibilities.Having already been listed in the GigE Vision and PROFINET specifications, the ix Industrial® interface is now gaining traction with CC-Link. ix Industrial® is thus increasingly establishing itself as a common standard for reliable Ethernet-Networks.In addition to the standard variant, the HARTING Technology Group also offers the connector with an additional pull-out aid for very compact arrangements of several interfaces next to each other. Com o novo Mini PushPull-Series, a face de acoplamento ix Industrial® também está disponível em uma versão à prova d'água e à prova de poeira:
Padronizado de acordo com a norma IEC 61076-3-124
Transmissão Cat 6A
blindagem de 360° para um desempenho de transmissão absolutamente confiável
Fonte de alimentação via PoE/PoE+
IP20/IP65 disponível
Travamento sem ferramentas
Alta robustez
Disponível em:
Feminino: ângulo reto vertical, vertical, ângulo reto horizontal
Conector: reto, ângulo reto (IDC, solda)
Conjuntos de cabos em diferentes comprimentos e combinações
Sobre o CC-Link IE TSN
A especificação CC-Link IE TSN, introduzida em 2018 pela CC-Link Partner Association, representa uma rede de próxima geração. Ele aprimora o atual CC-Link Industrial Ethernet integrando a tecnologia Time-Sensitive Networking (TSN) e os padrões relacionados à largura de banda do Gigabit Ethernet. Para isso, a especificação agora inclui um conector compacto de nível industrial.
Mais
Jonas Diekmann
Posição: Editor técnico
- Departamento: Gerenciamento global de produtos
- Empresa: HARTING Electronics GmbH