Commeo: Sistemas de bateria para a indústria usando interfaces Han®
Em um projeto conjunto, a Commeo e a HARTING desenvolveram a interface apropriada. Essa interface conecta as unidades de armazenamento de bateria entre si e com as unidades de downstream de forma particularmente eficiente. A solução foi integrar os módulos da série Han-Modular® com o Han® Docking Frame em uma única unidade. A nova interface fornece energia e dados para as unidades de armazenamento e o controlador. Ele é compacto e pode ser colocado rapidamente nos blocos de bateria. O compartimento para os módulos de conexão está localizado dentro do cubo, enquanto a face de encaixe está voltada para a parte traseira.
Interfaces que transmitem dados e energia
O sistema da Commeo consiste em blocos de bateria com comprimento lateral de mais de 20 cm, contendo várias camadas de células de íons de lítio.
Os blocos são responsivos por meio de um sistema de barramento e são agregados em gabinetes de armazenamento de baterias industriais. Cada bloco tem seu próprio sistema de gerenciamento de bateria. Um gabinete de armazenamento consiste em unidades de 1,5 ou 1,1 kWh para configurações com tensões entre 48 e 1000 V.
A modularidade do sistema permite definir com precisão a capacidade de armazenamento em relação ao desempenho do sistema, que deve ser recuperada ou substituída se necessário.
O sistema pode ser facilmente dimensionado de alguns kWh a 1 MWh. É possível fazer correções subsequentes.
Commeo: Sistemas de bateria para a indústria usando interfaces Han-Modular®
O sistema Commeo protege a rede
Os sistemas de baterias Commeo já garantem hoje o fornecimento ininterrupto de energia a parques industriais ou protegem os sistemas elétricos contra danos causados por flutuações na rede.
Eles fornecem compensação de energia para sistemas de energia renovável e servem como amortecedor: se a tensão for muito alta, eles carregam a corrente e amortecem os picos de carga.
No caso de uma queda de tensão, eles podem alimentar sua carga e apoiar a rede.
O produto da Commeo' é voltado principalmente para a construção de máquinas e instalações. “Queremos nos tornar o primeiro fornecedor de sistemas para soluções de armazenamento de alto desempenho no mundo da automação, indústria de processos e operações de manufatura”, afirma o Diretor Geral Michael Schnakenberg.
Quando surgiu a questão da interface correta, a HARTING foi a favorita. "O fator de reconhecimento dos conectores HARTING no ambiente industrial é um fato. Assim que veem essas interfaces, nossos clientes sabem que nossas baterias são compatíveis com suas instalações restantes."
Visão geral dos benefícios para o cliente:
Tempo de montagem reduzido para gabinetes de armazenamento modular devido à combinação de interface da estrutura de encaixe e do conector de plugue modular
O sistema de centralização líder compensa as tolerâncias e protege a unidade de armazenamento e a interface
Todos os requisitos de um conector de plugue cego são atendidos
Design muito robusto
Transmissão de dados/sinais e alta potência de até 200 A em uma interface à prova de toque
A HARTING é extremamente importante para nós pois podemos confiar na grande experiência da empresa na área de conectores e distribuição de potência. Conseguimos altíssimo desempenho dos nossos módulos e precisamos de um parceiro competente, em quem possamos confiar para isto. Com a ajuda dos produtos da HARTING podemos garantir que a conexão entre os nossos produtos e os produtos a jusante seja sempre compatível.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH