Przepusty panelowe
Złącza panelowe są niezbędne do przeprowadzania kabli lub przewodów przez ściany obudów lub szaf sterowniczych.
HARTING oferuje różnorodne opcje przepustów panelowych. Złącza te są idealne do zastosowań w automatyce przemysłowej, automatyce fabrycznej i instalacjach zewnętrznych. Złącza te zapewniają szczelne i bezpieczne połączenie między wewnętrzną i zewnętrzną częścią obudowy, zapobiegając wpływowi kurzu, wilgoci i innych czynników środowiskowych na wrażliwą elektronikę.
Ucz się od naszych ekspertów
Bądź na bieżąco i ucz się: obejrzyj wszystkie nagrania z naszej corocznej cyfrowej konferencji HARTING Industrial Ethernet Week od lutego 2024 r.
Zasoby
Przepusty panelowe danych
Przepusty paneli danych służą jako krytyczne komponenty w nowoczesnych konfiguracjach przemysłowych i technologicznych. Przepusty te ułatwiają bezproblemową łączność kabli danych, umożliwiając ich przejście przez panele lub obudowy przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej izolacji elektrycznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatykę fabryczną, telekomunikację czy aplikacje audio/wideo, przepusty paneli danych odgrywają kluczową rolę.
Przepusty te charakteryzują się solidnym ekranowaniem, zapewniającym ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Różne typy złączy, takie jak RJ45 lub M12, obsługują różne protokoły danych. Niezależnie od tego, czy są montowane z przodu, czy z tyłu, przepusty paneli danych są zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, co czyni je niezbędnymi w dzisiejszym połączonym świecie.
Przepusty panelowe hybrydowe
Hybrydowe przepusty panelowe stanowią inteligentne połączenie funkcjonalności w jednym kompaktowym urządzeniu. Przepusty te umożliwiają przeprowadzenie wielu kabli - z których każdy służy do innych celów - przez jedno wycięcie w panelu. Ich wszechstronność i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja sprawiają, że idealnie nadają się do różnych zastosowań.
W szafach sterowniczych hybrydowe przepusty skutecznie łączą zasilanie, dane i połączenia sygnałowe. Urządzenia medyczne korzystają z kompaktowych rozmiarów, zwłaszcza gdy przestrzeń jest ograniczona. Ponadto, w konfiguracjach testowych i pomiarowych, hybrydowe przepusty upraszczają zarządzanie kablami, bezproblemowo mieszcząc zarówno kable zasilające, jak i kable danych.
Konfigurowalne i często wyposażone w uszczelnienie klasy IP, hybrydowe przepusty panelowe są przykładem innowacji w rozwiązaniach łączności.
Przepusty zasilania i panelu sygnałowego
Przepusty zasilające i sygnałowe są podstawą wielu gałęzi przemysłu. Przepusty te umożliwiają bezproblemowe przechodzenie przez panele kabli zasilających (zarówno AC, jak i DC) i sygnałowych (takich jak przewody sterujące). Ich zastosowania obejmują maszyny przemysłowe, systemy energii odnawialnej i automatykę budynków.
Konfiguratory
Odkrywaj według serii
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania