Przepusty panelowe hybrydowe
Hybrydowe przepusty panelowe stanowią inteligentne połączenie funkcjonalności w jednym kompaktowym urządzeniu. Przepusty te umożliwiają przeprowadzenie wielu kabli - z których każdy służy do innych celów - przez jedno wycięcie w panelu. Ich wszechstronność i zajmująca niewiele miejsca konstrukcja sprawiają, że idealnie nadają się do różnych zastosowań.
W szafach sterowniczych hybrydowe przepusty skutecznie łączą zasilanie, dane i połączenia sygnałowe. Urządzenia medyczne korzystają z kompaktowych rozmiarów, zwłaszcza gdy przestrzeń jest ograniczona. Ponadto, w konfiguracjach testowych i pomiarowych, hybrydowe przepusty upraszczają zarządzanie kablami, bezproblemowo mieszcząc zarówno kable zasilające, jak i kable danych.
Konfigurowalne i często wyposażone w uszczelnienie klasy IP, hybrydowe przepusty panelowe są przykładem innowacji w rozwiązaniach łączności.
Zasoby
Przepusty panelowe dla zasilania i danych lub sygnałów stanowią pomysłowe rozwiązanie dla kompaktowych urządzeń, które muszą obsługiwać zarówno zasilanie, jak i sygnały danych. Umożliwiając przeprowadzenie wielu kabli przez pojedynczy otwór w ścianie, usprawniają one instalację, zmniejszają koszty i optymalizują przestrzeń w obudowach urządzeń. Nasze hybrydowe izolatory przepustowe uzupełniają nasze hybrydowe złącza, doskonale wpisując się w rosnący trend w kierunku usprawnionej, jednokablowej automatyzacji. Tylko jeden interfejs na urządzenie dla wszystkich niezbędnych linii życia.
Zasilanie i sygnał
Nasze przepusty panelowe są wyposażone w najnowocześniejsze złącza hybrydowe, które płynnie przesyłają zarówno zasilanie, jak i sygnały. Złącza te są skrupulatnie zaprojektowane, aby spełniać rygorystyczne standardy branżowe, zapewniając niezawodne działanie w wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z czujnikami, napędami, komponentami sieciowymi czy sterownikami operacyjnymi, nasze okrągłe złącza zapewniają bezpieczne i wydajne połączenie dla wszystkich aplikacji przemysłowych. Zapoznaj się z naszą ofertą przepustów zasilających i sygnałowych do paneli - wszystkie zaprojektowane tak, aby zapewnić płynną pracę.
Konfiguratory
Odkrywaj według serii
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania