M17
Aby ponownie dostosować zużycie materiału i wymagania przestrzenne w technologii połączeń do aplikacji, HARTING prezentuje okrągłe złącza w rozmiarze M17. Przy przenoszeniu mocy do 7,5 kW i zwiększonej wydajności nowoczesnych napędów, zastosowanie interfejsu M17 oferuje wyraźny potencjał oszczędności. Dzięki różnym kombinacjom kodowania sygnału, mocy i PE, można pokryć prawie wszystkie zastosowania nowoczesnych napędów.
Najważniejsze wydarzenia z serii
Dostępny konfigurator: łatwe tworzenie indywidualnych złączy do aplikacji
Sygnał: 8, 12, 17 biegunów
Moc: 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 5+3+PE
Transmisja mocy do 7,5 kW
szybka blokada har-lock bez użycia narzędzi
Ochrona EMC dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
IP 66 / 67
Filtr
Produkty 0
Relevance
Brak wyników
Możesz spróbować dostosować dane wejściowe wyszukiwania, aby uzyskać wynik.