Kategoria produktu:
Przepusty panelowe hybrydowe
Zasilanie i sygnał
Filtr
Produkty 47
Relevance
Wkłady
M23 P 4+3+PE Female -C
Nr artykułu.: 09 15 608 3101
Wkłady
M23 P 4+3+PE Male -C
Nr artykułu.: 09 15 608 3001
Pokrywa ochronna
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
Nr artykułu.: 09 15 600 9102
Wkłady
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Nr artykułu.: 09 15 609 3001
Wkłady
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
Nr artykułu.: 09 15 609 3101
Wkłady
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Nr artykułu.: 09 15 609 3111
Wkłady
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Nr artykułu.: 09 15 609 3011
Złącze kablowe, Przepust panelowy
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Nr artykułu.: 21 03 861 2825
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6121
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6222
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6101
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6201
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6221
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6122
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front M20x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0303
Obudowa gniazda przepustu panelowego
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0310
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Back M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0308
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0912
Obudowa gniazda przepustu panelowego
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0311
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0902
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front M25x1,5
Nr artykułu.: 09 15 600 0313
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front 2,7mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0301
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
M23 P HBM Front 3,2mm
Nr artykułu.: 09 15 600 0302
Kontakt zaciskany
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6102
Kontakt zaciskany
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Nr artykułu.: 09 15 600 6202
Przepust panelowy
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Nr artykułu.: 21 46 359 6610
Przepust panelowy
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
Nr artykułu.: 21 46 359 6602
Przepust panelowy
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
Nr artykułu.: 21 46 359 5602
Przepust panelowy
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Nr artykułu.: 21 46 359 5610
Obudowa gniazda przepustu panelowego
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
Nr artykułu.: 21 17 200 6100
Wkłady
M17 Insert 5+3+PE, crimp,female
Nr artykułu.: 21 17 530 0000
Wkłady
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
Nr artykułu.: 21 17 529 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Nr artykułu.: 21 17 061 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
Nr artykułu.: 21 17 063 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
Nr artykułu.: 21 17 062 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
Nr artykułu.: 21 17 064 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
Nr artykułu.: 21 17 065 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
Nr artykułu.: 21 17 066 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
Nr artykułu.: 21 17 069 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²
Nr artykułu.: 21 17 070 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
Nr artykułu.: 21 17 071 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,1,5mm²
Nr artykułu.: 21 17 072 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
Nr artykułu.: 21 17 067 0000
Kontakt zaciskany
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Nr artykułu.: 21 17 068 0000
Pokrywa ochronna
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
Nr artykułu.: 21 17 000 0002
Przepust panelowy
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
Nr artykułu.: 21 15 520 0025
Przepust panelowy
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Nr artykułu.: 21 15 510 0025
47 (of 47)