M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Nr artykułu.: 09 15 609 3011
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Nr artykułu.: 09 15 609 3011
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Wkłady |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M23 |
Identyfikacja | Power |
Element | Wkłady |
Specyfikacje | Część czołowa (B) |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie zaciskowe |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
Liczba kontaktów | 9 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 5 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Liczba kontaktów specjalnych | 1 |
Specyfikacja kontaktów specjalnych | Kontakt PE |
Szczegóły | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Poprzedni
Następny