S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Nr artykułu.: 21 15 510 0025
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Nr artykułu.: 21 15 510 0025
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe Rozmiar 15 |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu przedniego |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
---|---|
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 5 |
Liczba kontaktów sygnałowych | 2 |
Liczba kontaktów mocy | 3 |
Kontakt PE | Tak |
Typ blokowania | Zamknięcie kolankowe |
Szczegóły | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Zawartość opakowania | Zawiera nakrętkę blokującą |
Poprzedni
Następny