Ochrona IP (ochrona kontaktów, pył, woda)
Obudowa gniazda złącza, uszczelnienie i mechanizm zamykający chronią połączenie przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wstrząsy mechaniczne, ciała obce, wilgoć, pył, woda lub inne płyny, jak środki do czyszczenia, chłodzące, oleje itp. Stopień ochrony obudowy gniazda objaśniony jest w normach IEC 60 529, DIN EN 60 529, które klasyfikują obudowy, zgodnie z zapewnianą ochroną przed ciałami obcymi i wodą. W poniższej tabeli zestawione są różne stopnie ochrony.
Pierwsza wartość indeksu
Ochrona przed ciałami obcymi
Drugi wskaźnik
Ochrona przed wodą
Opis zgodnie z IEC 60529, IPX9K wg ISO 20653
Dalsze informacje
Złącza przemysłowe Han® - Informacje techniczne
.pdf - 2 MB