Rodzaje blokad
Systemy blokujące są niezbędne dla bezpiecznych i niezawodnych połączeń w aplikacjach elektronicznych. Niezależnie od tego, czy jest to blokada śrubowa, zatrzaski, mechanizmy push-pull czy inne, konstrukcje te zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu. Wybór odpowiedniego systemu blokującego zależy od czynników takich jak środowisko, zastosowanie i łatwość użytkowania oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.
Mocowanie śrubowe
Blokady śrubowe są dobrze znanym sposobem zabezpieczania połączeń wtykowych przed niezamierzonym rozłączeniem i zerwaniem styku. Różne formy i wersje blokad śrubowych są używane od wielu dziesięcioleci. W zależności od złącza, samo złącze ma obudowę ze zintegrowanym gwintem, który jest wkręcany w pasujące gniazdo, lub ma dodatkowe śruby w obudowie, które zwykle zapewniają bezpieczne mocowanie z boku. Odpowiednie narzędzie i klucz dynamometryczny są zwykle wymagane do niezawodnego połączenia. Po bezpiecznym podłączeniu blokady śrubowej nadaje się również do wymagających środowisk.
Zamknięcie sprężynowe
Zatrzask sprężynowy jest stosowany głównie w metalowych obudowach sprawdzonych złączy D-Sub Miniature / InduCom. Zatrzask sprężynowy składa się z dwóch elementów: elementu sprężynowego i zaczepu. Złącze ma zacisk sprężynowy po prawej i lewej stronie, a po stronie urządzenia znajdują się dwa pasujące zatrzaski. Podczas procesu łączenia zaciski sprężynowe zaczepiają się za występy zatrzaskowe i zabezpieczają połączenie, dzięki czemu jest ono całkowicie odporne na wstrząsy i wibracje.
Push Pull
Blokada PushPull to najłatwiejszy i najszybszy sposób na bezpieczne podłączenie urządzeń, z oszczędnością czasu do 60% w porównaniu z innymi typami blokad. PushPull nie wymaga narzędzi i oferuje bardzo łatwą, niezawodną i intuicyjną obsługę. Typowy akustyczny dźwięk kliknięcia daje natychmiastową informację zwrotną o bezpiecznym zablokowaniu połączenia. Obsługiwana jedną ręką, absolutnie odporna na wstrząsy i wibracje blokada PushPull jest dostępna dla różnych typów złączy i wszystkich przemysłowych linii życia. Dzięki tym zaletom jest to najlepsze rozwiązanie w wymagających aplikacjach i trudnych warunkach montażowych.
Dźwignia blokująca
Blokada dźwigniowa jest zwykle stosowana w przypadku ciężkich złączy przemysłowych. Jest łatwa w obsłudze bez użycia narzędzi, nawet w rękawiczkach, i można szybko rozpoznać prawidłową blokadę. Zamki dźwigniowe są dostępne w różnych wersjach wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego, na złączu lub na kołnierzu urządzenia, proste lub obrócone o 90 stopni. W zależności od obudowy i wymagań można również wybrać jedną lub dwie dźwignie. Solidne rozwiązanie, które zostało wypróbowane i przetestowane miliony razy.
Blokada bagnetowa
Bagnetowe systemy zamykania charakteryzują się prostą i intuicyjną obsługą oraz wysoką niezawodnością procesu. Mogą być szybko i łatwo blokowane i odblokowywane i są używane głównie do okrągłych złączy. Element blokujący jest obracany o 90 stopni po połączeniu i blokowany na miejscu. Zamki bagnetowe są dostępne dla różnych rozmiarów złączy.