마켓
자동차 산업 및 공급 산업뿐만 아니라 다수의 기타 산업 분야의 많은 기업들은 HARTING Automotive의 전자기 시스템의 뛰어난 성능 및 신뢰성을 필요로 합니다.
자동차 산업
HARTING Automotive는 자동차에서 당사의 솔레노이드 시스템이 장착된 매우 다양한 애플리케이션으로 표현됩니다. 조향 시스템, 회로 또는 잠금 및 안전 기술은 차량에서 안전하고 안정적으로 기능해야 하는, 당사가 제공하는 여러 요소 중 일부에 불과합니다. 따라서 자동차 및 공급 산업 분야 기업들이 HARTING Automotive의 품질 좋은 제품에 의존하는 데에는 충분한 이유가 있습니다.
1 - 공압식 서스펜션: 당사의 맞춤형 솔루션을 위해 케이블 하니스 완전체와 같은 맞춤형 케이블 어셈블리를 제공합니다.
2 - 살롱 난방: 당사의 맞춤형 솔루션을 위해 케이블 하니스 완전체와 같은 맞춤형 케이블 어셈블리를 제공합니다.
3 - 자동 좌석 조정: 두 사람이 동일한 차량을 사용할 경우, 각 사람에 안성맞춤인 이상적인 좌석 위치를 즉시 찾을 수 있습니다. 당사의 마그넷 덕분에 시트가 항상 저장된 위치에 잠기게 됩니다.
4 - 크래시 액티브 헤드레스트: 충격 방지를 위해 트리거 기능이 구비된 가역 전자석이 사용됩니다. 이러한 전자석을 충돌 방지 헤드레스트에 사용할 경우, 승객의 안전을 개선하고 부상 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
5 - 기어 선택 잠금: 자동 기어 변속의 경우, 마그넷이 선택 기어 잠금 기능을 활성화하여 안전성 향상에 기여합니다. 이로써, 작동 오류를 방지할 수 있습니다.
6 - 글러브 박스 잠금: 사물함의 안정적인 잠금기능 덕분에, 당사의 마그넷은 안전성을 보장하고 예기치 않은 사고를 방지합니다.
7 - 터치패드: 자동차 콘솔용 최신 터치패드는 가용성 및 사용 편의성을 향상시키기 위한 촉각 피드백 기능을 제공합니다. 또한, 해당 기능은 당사 마그넷이 책임지고 있습니다.
8 - 스티어링 휠 조정: 일부 스티어링 휠은 높이 및 길이 조정이 가능하여 편리한 착석 위치를 확보할 수 있습니다. 당사의 마그넷은 운전자가 필요에 따라 스티어링 휠을 배치하고 해당 위치에 고정하는 데 도움을 줍니다.
9 - 시동 키 인출 잠금 장치: 점화 스위치에서 마그넷은 작동 오류를 방지하여 안전성을 향상시킵니다. 이는 주행 중에 점화 스위치에서 차량 키가 의도치 않게 제거되는 것을 방지합니다.
10 - 주차 잠금 장치: 브레이크를 밟으면 주차 잠금은 해제됩니다. 자동 기어 변속위해 당사의 마그넷은 작동 오류를 방지합니다. 따라서 안전성과 탁월한 사용 편의성이 보장됩니다.
11 - 엔진 마운트용 댐퍼 시스템: 전환식 엔진 마운트에서는 전자석이 주행 편의성을 높이고 진동 및 소음 특성을 개선합니다.
12 - 전자 충전 케이블 잠금 장치: 당사의 맞춤형 솔루션을 위해 케이블 하니스 완전체와 같은 맞춤형 케이블 어셈블리를 제공합니다.
기타 산업
당사의 맞춤형 액추에이터 제품 및 솔루션들은 또한 기타 산업 전반에 걸쳐서도 수요가 존재합니다. 당사의 솔레노이드 시스템은 분리, 리프팅 또는 잠금이 필요한 모든 장소에서 선택할 수 있는 제품입니다. 뿐만 아니라 크기가 매우 작기 때문에 아주 협소한 공간에서도 사용하기 적합합니다. 솔레노이드는 짧은 스위칭 시간을 특징으로 합니다. 또한 뛰어난 품질 덕분에 장기간 서비스가 보장된다는 장점도 가지고 있습니다.
1 - 가전제품: 당사의 마그넷 시스템은 세탁기 및 식기세척기에서 다양한 기능을 수행합니다. 다양한 기능에는 오작동 시 상수도 차단, 도어 잠금, 세제 투여 등이 있습니다.
2 - 건물 설치용 회로 차단기: 회로 차단기는 빌딩 설치를 위해 필수적입니다. 당사의 마그넷 제품은 이러한 기능을 안정적으로 지원합니다.
3 - 액세스 시스템: 당사 제품을 위한 중요한 애플리케이션들은 출입문 잠금 장치뿐만 아니라, 설비 액세스, 출입문 개폐 시스템에도 적용됩니다. 이러한 액세스 시스템의 신뢰성 있는 개폐는 고정, 전환, 트리거링 및 잠금과 같은 고전적인 자기 기능을 사용하여 보장됩니다.
4 - ATM: ATM에서 돈을 입금하고 인출 할 때, 당사의 마그넷 시스템은 지폐의 정확한 분류를 도와줍니다.
5 - 편지 및 소포 분류 시스템: 편지 및 소포 분류를 위해서는 전환 지점 제어가 가능해야 합니다. 이 작업은 당사의 마그넷 시스템을 사용하면 안정적으로 수행할 수 있습니다.
6 - 원자재 계량: 원자재의 무게는 마그넷의 잠금 기능을 사용하여 제어합니다.
7 - 포장 기계의 잠금 장치: 기존의 마그넷 기능은 포장 기계 내부의 잠금 메커니즘을 구현하는 데 사용됩니다.
8 - 태블릿 프레스의 분류 시스템: 태블릿 프레스(타정기) 내부의 분류 구역 작업도 당사의 마그넷 시스템이 지원합니다.
9 - 전기 캐비닛: 당사의 마그넷 시스템은 중전압 스위치기어 장비, 안전 위치 스위치 및 모터 보호 스위치 내부의 안전성을 보장합니다. 이들 시스템을 사용하면, 오작동 발생 시 전기 장치의 꺼짐 여부는 물론, 보호 가드 개방 상태에서 전압 차단 여부도 확인할 수 있습니다.
더 알아보시겠습니까? Please contact us:
궁금한 점이 있거나 HARTING 오토모티브의 솔레노이드 시스템에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 기꺼이 도와드리겠습니다!