preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
기사 번호: 20 82 101 0012
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
기사 번호: 20 82 101 0012
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
후드/하우징 시리즈 | RJ45 |
요소 | 커넥터 |
사양 | RJ45 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | RJ45 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시) |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 5 ... 9 mm |
재료 (인서트) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
승인규격 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224193 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음