preLink PCB to T1 module
기사 번호: 20 82 008 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink PCB to T1 module
기사 번호: 20 82 008 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | 어댑터 PCB |
사양 | preLink® PCB를 T1 Industrial 모듈로 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 2 |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 600 MHz 대역폭 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
접점 저항, 차폐형 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
보관 온도 | -30 ... +60 °C |
삽입 포스 | ≤ 20 N |
철수 포스 | ≤ 20 N |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 11.42 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224261 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음