preLink M12 plug-in module 8-pole
기사 번호: 20 82 006 1218
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink M12 plug-in module 8-pole
기사 번호: 20 82 006 1218
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
원형 콘넥터 M12 | |
요소 | 커넥터 인서트 |
사양 | 직선형 |
터미네이션 방법 | preLink® IDC 절연 변위 종단 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
코딩 | X-코딩 |
상세설명 | 단말 블럭은 별도 주문하십시오 |
나사 장착형 하우징은 별도 주문하십시오 | |
상세설명 | 최대 10 Gbit 이더넷 애플리케이션 단독 지원 |
도체 단면적 | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² | |
도체 단면적 | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 5 ... 9.5 mm |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (인서트) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
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
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 13.56 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140135611 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
이전 게시물
다음