preLink M12 housing empty
기사 번호: 20 82 000 1210
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
preLink M12 housing empty
기사 번호: 20 82 000 1210
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | preLink® |
원형 콘넥터 M12 | |
요소 | 비어있는 하우징 |
후드/하우징 타입 | 스크류 장착형 하우징 |
젠더 | 수형 |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
도체 단면적 | 0.1 ... 0.12 mm² |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² | |
도체 단면적 | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 5 ... 9.5 mm |
진동 저항 | 5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
쇼크 저항 | 5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 25 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140135499 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27,440,224.00 |
이전 게시물
다음