ix Type A OM Profinet B PVC 1.0m
기사 번호: 33 48 313 1409 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
ix Type A OM Profinet B PVC 1.0m
기사 번호: 33 48 313 1409 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ix Industrial® |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
타입 A | |
오버몰딩 | |
IDC 터미네이션 | |
커넥터 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
타입 A | |
오버몰딩 | |
IDC 터미네이션 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/7 |
컨택트핀 개수 | 10 |
이전 게시물
다음