ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
기사 번호: 09 45 281 9002 333
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING ix Industrial® |
식별 | Signal |
요소 | PCB 커넥터 |
사양 | 세로 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 10 |
코딩 | 타입 B |
패키지 내용 | 샘플 |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
정격 전류 | 3 A, 4개 접점(1,2,6,7)과 함께 사용 시 |
정격 전압 | 50 V AC |
60 V DC | |
절연 저항 | >500 MΩ |
접점 저항 | ≤ 30 mΩ |
차폐 저항 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
보관 온도 | -30 ... +60 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시) |
95 % 비응축 (보관/운송 시) | |
삽입 포스 | ≤ 25 N |
철수 포스 | ≤ 25 N |
체결 주기 | ≥ 5,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
테스트 전압 U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 회색 |
재료 (차폐기능) | 스테인리스 강 |
Ni (≥ 0.2 µm) 위에 Sn (≥ 1 µm) 도금 체결 측면 (차폐형) | |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면 |
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드 | |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223165 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음