무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
총 중량 | 1.52 g | 1.52 g |
GTIN | 5713140223097 | 5713140223080 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 일본 | 일본 |
포장 규격 | 550 | 1 |
버전 | ||
코딩 | 타입 A | 타입 A |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
추가 접점 | + 2x GND | + 2x GND |
컨택트핀 개수 | 8 | 8 |
패키지 내용 | 릴 위에 | 샘플 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 | 솔더 터미네이션 |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | 예 | 예 |
사양 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
기술적 특성 | ||
절연 저항 | 500 MΩ | 500 MΩ |
삽입 포스 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
철수 포스 | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
정격 전류 | 1.5 A | 1.5 A |
데이터 속도 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
정격 전압 | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
체결 주기 | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 |
보관 온도 | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시)|95 % 비응축 (보관/운송 시) | 95 % 비응축 (작동 시)|95 % 비응축 (보관/운송 시) |
테스트 전압 Ur.m.s. | 0.5 kV | 0.5 kV |
차폐 저항 | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 | IP20 |
접점 저항 | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
자재 특성 | ||
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
컬러 (인서트) | 회색 | 회색 |
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
재료 (차폐기능) | 스테인리스 강|Ni (≥ 0.2 µm) 위에 Sn (≥ 1 µm) 도금 체결 측면 (차폐형) | 스테인리스 강|Ni (≥ 0.2 µm) 위에 Sn (≥ 1 µm) 도금 체결 측면 (차폐형) |
REACH SVHC 물질 | no | no |
표면 (접점) | Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면|Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드 | Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면|Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드 |
재료 (접점) | 구리 합금 | 구리 합금 |
식별 | ||
식별 | Data | Data |
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | PCB 커넥터 | PCB 커넥터 |
사양 | 수평적 | 수평적 |
제품 시리즈 | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |