T1 Industrial Jack AH IP20
기사 번호: 09 45 281 2810
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
T1 Industrial Jack AH IP20
기사 번호: 09 45 281 2810
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
요소 | PCB 커넥터 |
사양 | 앵글형 |
쇼트 버전 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
젠더 | 암형 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 차폐형 |
패키지 내용 | 릴(reel) 하나당 400 개 |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 4 GHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
차폐 저항 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 1,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수 |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
포장 규격 | 400 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223516 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음