Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
기사 번호: 09 57 568 0511 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
기사 번호: 09 57 568 0511 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | LC duplex 하이브리드 |
요소 | 패널 관통형 |
접점 유형 | LC 단자 |
접점 설명 | 싱글모드 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
규격 | 3 A |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
접점 구성 | V+, GND, V- |
추가 접점 | + 3x 300 V DC |
이전 게시물
다음