Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
기사 번호: 09 57 407 0001 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
기사 번호: 09 57 407 0001 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | LC duplex |
요소 | 케이블 커넥터 |
접점 유형 | LC 단자 |
접점 설명 | 다중모드 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
규격 | 3 A |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
이전 게시물
다음