SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
기사 번호: 33 11 000 0180 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
기사 번호: 33 11 000 0180 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | PushPull XS SFP |
요소 | 인서트 |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
잠금 유형 | PushPull |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 50 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 4.48 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85367000 |
GTIN | 5713140224018 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음