RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 2m
기사 번호: 20 82 631 1020
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI/preLink cable PN Cat.5 4p 2m
기사 번호: 20 82 631 1020
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
preLink® | |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | RJ45 |
커넥터 2 | preLink® |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 2 m |
---|---|
코어 개수 | 4 |
코어 구조 | 4x AWG 22/7 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 녹색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 136.5 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140268760 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음