RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
기사 번호: 09 45 151 1108
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
기사 번호: 09 45 151 1108
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 직선형 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 4 |
패키지 내용 | 차폐 적용 후드 |
접속 요소 | |
케이블 글랜드 | |
조립 설명서 | |
100 세트 단위 포장 |
도체 단면적 | 0.22 ... 0.32 mm² Stranded |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 솔리드 | |
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 Stranded |
AWG 23 ... AWG 22 솔리드 | |
전선 외부 직경 | 1.6 mm |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시) |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 4.5 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | EN 45545-2 |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 12 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140059337 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음