RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
기사 번호: 09 45 551 1120
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
기사 번호: 09 45 551 1120
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 암형 |
사양 | RJ45 |
LED 미포함 | |
세로 | |
접촉 스프링 포함 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 트레이 |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
정격 전압 | 125 V AC |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
절연 저항 | >1000 MΩ @ 500 V DC |
접점 저항 | ≤ 45 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
절연 내력 | ≤ 1.5 kV |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 60 |
---|---|
총 중량 | 6 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140061569 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음