RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
기사 번호: 09 45 551 1110
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 암형 |
사양 | RJ45 |
앵글형 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 테이프 & 릴 |
정격 전류 | 1.5 A |
---|---|
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
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
니켈 |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 130 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 대만 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140061538 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음