RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
기사 번호: 09 45 551 1160
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED
기사 번호: 09 45 551 1160
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
식별 | Magnetics |
요소 | 암형 |
사양 | RJ45 |
내장 변압기 구비 | |
2가지 색상 LED 포함 | |
접촉 스프링 포함 | |
앵글형 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 테이프 & 릴 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 110 |
---|---|
총 중량 | 7.1 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224438 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
이전 게시물
다음