무료 특급 샘플 요청
현재 사용할 수 없는 제품
매우 유사한 다른 샘플을 선택해 주세요.
상업용 데이터 | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
총 중량 | 4 g | |
GTIN | 5713140224384 | 5713140061491 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
유럽 관세 번호 | 85366990 | 85366990 |
원산지 | 대만 | 대만 |
포장 규격 | 1 | 120 |
버전 | ||
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 | 8 |
패키지 내용 | 트레이 | 트레이 |
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) | 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT) |
상세명세 및 승인 | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
승인규격 | DNV GL | DNV GL |
기술적 특성 | ||
데이터 속도 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
체결 주기 | ≥ 750 | ≥ 750 |
정격 전류 | 1.5 A | 1.5 A |
제한 온도 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 | IP20 |
자재 특성 | ||
China RoHS | e | e |
ELV 상태 | 준수 | 준수 |
REACH ANNEX XIV 물질 | no | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes | Yes |
RoHS | 준수 | 준수 |
REACH Annex XVII 물질 | no | no |
REACH SVHC 물질 | no | no |
식별 | ||
카테고리 | 커넥터 | 커넥터 |
요소 | 암형 | 암형 |
사양 | RJ45|앵글형 | RJ45|앵글형 |
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |