RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
기사 번호: 09 45 151 1525
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
기사 번호: 09 45 151 1525
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | 콤팩트 버전 |
터미네이션 방법 | 피어싱 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
패키지 내용 | 100 세트 단위 포장 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.22 mm² Stranded |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 Stranded |
전선 외부 직경 | 1.05 mm |
정격 전류 | 1.5 A |
정격 전압 | 150 V AC |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >1000 MΩ |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시) |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 4.5 ... 6.5 mm |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
1 kV (접점-접지) |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 564 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140059436 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음