RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
기사 번호: 09 45 225 1107
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 더블 커플링 |
사양 | 설치용 금속 프레임 포함 |
규격 | 3 A |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
승인규격 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 84 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140059788 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
이전 게시물
다음