RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
기사 번호: 09 45 151 1560
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING RJ Industrial® |
요소 | 케이블 커넥터 |
사양 | PROFINET |
직선형 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 8 |
도체 단면적 | 0.1 ... 0.32 mm² 고체형 및 꼬임형 |
---|---|
도체 단면적 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드 | |
전선 외부 직경 | ≤1.6 mm |
정격 전류 | 1.75 A |
정격 전압 | 50 V AC |
60 V DC | |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 EA 최대 500 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | > 5 x 109 Ω |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
상대 습도 | 95 % 비응축 (작동 시) |
삽입 포스 | 25 N |
철수 포스 | 25 N |
체결 주기 | ≥ 750 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
케이블 직경 | 4.5 ... 9 mm |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
1.5 kV (접점-접지) | |
진동 저항 | 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis |
7.9 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B | |
쇼크 저항 | 25 g / 11 ms, 5 쇼크 / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B |
재료 (인서트) | 열가소성 수지 (PBT) |
---|---|
컬러 (인서트) | 노란색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60603-7 체결 측면 |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.9 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140059443 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
이전 게시물
다음