RJ Industrial Hybrid WDF-Set
기사 번호: 09 45 515 0028
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
기사 번호: 09 45 515 0028
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® 3 A RJ45 하이브리드 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 플랫 실 포함 |
다이렉트 장치 통합용 |
재료 (후드/하우징) | 금속, EMC |
---|---|
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납 |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
이전 게시물
다음