PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
기사 번호: 09 35 002 2102
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® PushPull (V14) |
식별 | RJ45 |
요소 | 암형 |
사양 | 세로 |
접촉 스프링 포함 | |
특징 | 직관적 잠금 메카니즘 |
터미네이션 방법 | 웨이브 솔더링 터미네이션 |
---|---|
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
패키지 내용 | 트레이 |
정격 전류 | 1.75 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 750 |
표면 (접점) | Ni 금도금 체결 측면 |
---|---|
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드 | |
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
ECHA SCIP 넘버 | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | IEC 61076-3-117 버전 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 체결 측면 | |
승인규격 | DNV GL |
PROFINET | 예 |
포장 규격 | 300 |
---|---|
총 중량 | 6.333 g |
원산지 | 말레이시아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140053670 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음