PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 7m
기사 번호: 33 26 231 0070 017
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 7m
기사 번호: 33 26 231 0070 017
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | PushPull XS SFP 열가소성 수지 |
커넥터 2 | LC duplex |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 싱글모드 |
오버몰딩 | |
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 짧은 형 |
케이블 길이 | 7 m |
---|---|
코어 구조 | 9 / 125 µm |
상세설명 | 요청에 따라 다른 케이블 길이! |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 76 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140281158 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음