PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 13m
기사 번호: 33 26 231 0130 013
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 13m
기사 번호: 33 26 231 0130 013
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | PushPull XS SFP 열가소성 수지 |
커넥터 2 | LC duplex |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 설명 | 다중모드 |
오버몰딩 | |
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 긴 형 |
케이블 길이 | 13 m |
---|---|
코어 구조 | 50 µm |
상세설명 | 요청에 따라 다른 케이블 길이! |
이전 게시물
다음