PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
기사 번호: 33 58 231 0020 028
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
기사 번호: 33 58 231 0020 028
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING PushPull (V4) |
커넥터 2 | HARTING PushPull (V4) |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 길이 | 2 m |
---|---|
코어 구조 | 62.5 / 125 µm |
이전 게시물
다음