PP FO CAB-ASSY-15M-2xPP Metal LCD SM OV
기사 번호: 33 58 231 0150 026
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
PP FO CAB-ASSY-15M-2xPP Metal LCD SM OV
기사 번호: 33 58 231 0150 026
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING PushPull (V4) |
커넥터 2 | HARTING PushPull (V4) |
케이블 유형 | FO 케이블 |
케이블 길이 | 15 m |
---|---|
코어 구조 | 9 / 125 µm |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
케이블 직경 | 6.5 mm |
재료 (후드/하우징) | 금속 |
---|---|
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 635 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140153271 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음